メインコンテンツに移動

概要

説明

The N0608N is a Silicon MOSFET rated at 60V, 52A, and 0.0143Ω Rdson(max) in an MP-3Z/TO-252 package.

  • MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications
  • Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness
Basic Information
ParametersN0608N
Production StatusMass Production
PLP-
Package TypeTO-252
Nch/PchNch
Number of ChannelsSingle
VDSS max.60V
ID52A
RDS(ON)max. at 10V or 8V14.3mΩ
Ciss (pF) typ.1950
VGSS (V)+20/-20
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Mounting TypeSurface Mount
QG (nC) Typ.37

特長

  • Low on-state resistance
  • RDS(on) = 14.3mΩ max. (VGS = 10V, ID = 26A)
  • Low Ciss: Ciss = 1950pF typ. (VDS = 25V )
  • High current: ID(DC) = ±52A
  • RoHS compliant
  • Quality grade: Standard

製品比較

アプリケーション

  • High current switching applications

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター