概要
説明
The N0609N is a Silicon MOSFET rated at 60V, 120A, 0.003Ω Rdson(max). The device, available in a TO-220AB package, offers low on-resistance, high-speed switching, and high robustness. These MOSFETs are suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications.
特長
- Package Type: TO-220AB
- Nch/Pch: Nch
- Number of Channels: Single
- VDSS (V) max.: 60
- ID (A): 120
- RDS (ON) (mohm) max. at 10V or 8V: 3
- Ciss (pF) typ.: 11300
- VGSS (V): +20/-20
- Mounting Type: Through Hole
- QG (nC) typ.: 210
製品比較
アプリケーション
- High current switching
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター