概要
説明
本製品はゲート印加電圧によりドレイン・ソース間のON-OFF 制御ができるパワースイッチです。構造はパワーMOS FETのゲート部に過熱遮断回路を内蔵しており,異常な周囲温度上昇,過電力,過電流による発熱に対してゲート遮断動作によりパワーMOS FET を保護する働きを持っています。
特長
- 過熱遮断回路を内蔵しており,高熱状態のパワーMOS FET 保護が可能
- 負荷短絡に対する耐量が向上しています
- 過熱遮断方式はラッチ型です。過熱遮断回路動作後は、ゲート電圧0バイアスで復帰します。
- 電流制限回路を内蔵しております
- 低オン抵抗 RDS(on):140 mΩ Typ, 260 mΩ Max (VGS = –10 V)
- 電源電圧12 V 適用
- AEC-Q101 Rev-C 準拠
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。