概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The UPA602CT, N-channel vertical type MOSFET designed for general-purpose switch, is a device which can be driven directly by a 4. 5 V power source.
特長
- Two MOSFET circuits
- Directly driven by a 4.5 V power source.
- Low on-state resistance RDS(on)1 = 2.7 Ω MAX. (VGS = 10 V, ID = 100 mA) RDS(on)2 = 3.2 Ω MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 50 mA)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 167 KB | |
ガイド | PDF 2.76 MB | |
ガイド | PDF 796 KB | |
製品変更通知 | PDF 510 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
カタログ | PDF 2.24 MB | |
ガイド | PDF 596 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。