メインコンテンツに移動

概要

特長

  • IT (RMS) : 8 A
  • VDRM : 600 V
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III : 10 mA
  • Viso : 1800V
  • 絶縁タイプ
  • 平面タイプ
  • UL登録済み: ファイル番号E223904

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 132 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 280 KB
カタログ PDF 1.92 MB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター