メインコンテンツに移動

概要

説明

AS044 電力量計用電源は、10W絶縁型マルチチャンネルAC/DCフライバックコンバータで、鉄粉コアを使用して磁気タンパリングをパスする特別な要件を満たします。 このデザインは 450V AC で動作するように作られており、部品数の削減と信頼性の向上に役立つコンデンサ削減機能を備えています。

特長

  • アバランシェ定格900V、13ΩのMOSFET内蔵で450V ACに耐えるフライバックAC/DC電源
  • 鉄粉コアを使いIEC規格に準拠した0.5T磁気タンパリングに合格
  • コンデンサ削減機能により、BOMコストを削減し、信頼性を向上
  • 1 次出力とすべての 2 次出力の間に 4KV 絶縁を備えた絶縁型デュアルチャネル出力
  • デバイスの設定可能な過負荷タイマにより、100msecのピーク需要2Aに対応可能
  • 軽負荷実装用のパルス周波数変調(PFM)でパルス幅変調(PWM)は50KHzから3KHzに変更

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

Lab on the Cloud

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。