メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL6745ALEVAL3Z is a low cost, high performance LED driver with power factor correction (PFC) function that is compatible with widely used wall dimmers. It uses Renesas' ISL6745A voltage mode PWM controller to operate a SEPIC converter in discontinuous conduction mode (DCM).

The ISL6745A is a low-cost, double-ended voltage-mode PWM controller designed for half-bridge and full-bridge power supplies and line-regulated bus converters. It provides precise control of switching frequency, adjustable soft-start and overcurrent shutdown.

The evaluation board design gives high flexibility on both the input side and output load. With the same circuit configuration, it works well with and without a triac dimmer.

特長

  • Input VAC: 50V ~ 140V
  • Typical power factor PF: 0.98
  • Typical efficiency η: 80%
  • Output current ILED: 10mA ~ 670mA
  • Output voltage VOUT: 10V ~ 46V
  • Switching frequency FS: 100kHz
  • Output voltage ripple VRPP: 50mV(P-P)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL6745ALEVAL3Z White LED Driver Eval Board

ISL6745ALEVAL3Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。