メインコンテンツに移動

概要

説明

The DA9318 is optimized to handle high charging currents and at the same time ensure the safety of the battery and the system. It operates together with a main charger, which handles the pre-charge and constant voltage charging duties.

The current doubling is achieved with a high-efficiency capacitive divider that provides an output voltage of VIN/2, which allows the use of standard USB Type-C™ cables for charging currents up to 6A. The peak efficiency of DA9318 is 98%. With a maximum 8A charging current, the DA9318L variant can provide 35W of charging power, whereas the DA9318M variant provides 10A of output current and 44W of charging power.

Benefits

  • Safe high-voltage direct charging
  • Automatic shutdown in fault condition
  • Travel adapter detection
  • No inductors
  • No input current ripple
  • <1mm component height
  • Small PCB area
  • Standard 3A Type-C cable
  • Built-in fault protection

特長

  • 8A output current (DA9318L)
  • 10A output current (DA9318M)
  • 98% efficiency at 3A
  • 5% current sense accuracy (DA9318L)
  • 10% current sense accuracy (DA9813M)
  • Reverse and forward current protection in IDLE mode
  • Safe high-voltage direct charging
  • Safety timer and watchdog
  • 8-bit ADC to measure voltage and current at the input and output, as well as temperature
  • Junction temperature monitoring
  • I2C compatible 2-wire interface
  • Package: WLCSP 3.62mm × 3.78mm

製品比較

アプリケーション

  • Direct charging in:
    • Smartphones
    • Tablets
    • Battery packs
    • Li-ion powered devices

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 709 KB
カタログ PDF 10.21 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.26 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.58 MB
回路図 PDF 147 KB
回路図 PDF 236 KB
製品概要 PDF 726 KB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1.01 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 58.45 MB
2件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models