メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL6255EVAL1Z (QSOP) evaluation kit includes all the circuitry needed to demonstrate the capabilities of the ISL6255 lithium-ion battery charger.

The ISL6255 is a highly integrated battery charger controller for Li-ion and Li-ion polymer batteries. High efficiency is achieved by a synchronous buck topology and the use of a MOSFET, instead of a diode, for selecting power from the adapter or battery. The low-side MOSFET emulates a diode at light loads to improve the light load efficiency and prevent system bus boosting.

特長

  • ±0.5% charge voltage accuracy (-10 °C to +100 °C)
  • ±3% accurate input current limit
  • ±3% accurate battery charge current limit
  • ±25% accurate battery trickle charge current limit (ISL6255A)
  • Programmable charge current limit, adapter current limit and charge voltage
  • Fixed 300kHz PWM synchronous buck controller with diode emulation at light load
  • Output for current drawn from AC adapter
  • AC adapter present indicator
  • Fast input current limit response
  • Input voltage range 7V to 25V
  • Supports 2, 3 and 4-cell battery packs
  • Up to 17.64V battery voltage set point
  • Control adapter power source select MOSFET
  • Thermal shutdown
  • Aircraft power capable
  • DC adapter present indicator
  • Battery discharge MOSFET control
  • Less than 10µA battery leakage current
  • Support pulse charging
  • Charge any battery chemistry: Li-ion, NiCd, NiMH, etc.
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

アプリケーション

  • Notebook, desknote and sub-notebook computers
  • Personal digital assistants (PDAs)

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 968 KB
データシート PDF 1.10 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLS 1.04 MB
1件

モデル

製品選択

適用されたフィルター