メインコンテンツに移動

概要

説明

US274-100USBPDPOCZは、DC入力とUSB PD出力をサポートするように設計されたUSB Power Delivery (PD)評価ボードです。 USB-C®ポートコントローラー(TCPC)を搭載したデジタル構成可能な昇降圧バッテリー充電器であるRAA489000を備えています。

このボードは、USB PD 2.0、USB PD 3.1、およびUSB-C仕様をサポートしています。 USB-C Standard Power Range (SPR)電源として機能し、DC電源からUSB-Cインターフェースに最大100W(20V、5A)を供給できます。 RAA489000 TCPCは、TCPC PHY、CCロジック、およびVCONNスイッチを統合し、リバースバック、ブースト、およびバックブースト動作を可能にします。 USB-C Port Manager (TCPM) 機能は、RL78F14 シリーズ MCU (R5F10PBE) を使用して I2C 経由で実装されます。

特長

  • USB PDおよびUSB-C:
    • USB PD Specification Revision 2.0に対応
    • USB PD 仕様リビジョン 3.1
    • USB-C ケーブルおよびコネクタ仕様リビジョン 2.2
  • サポートされている機能:
    • パワーロール: ソースのみ
    • ソースのみモードの場合:US274-100USBPDPOCZは、USB-C給電デバイスとしてSPRモード5、9、15、または20V出力を提供できます
  • USB-Cポート×1
  • インターフェイス:
    • ルネサスのオンチップデバッギングエミュレータインタフェースで、R5F10PBE用ファームウェアの書き込みとデバッグが可能

アプリケーション

  • ポータブル充電ステーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.58 MB
その他資料 ログインしてダウンロード PDF 97 KB
回路図 ログインしてダウンロード PDF 660 KB
その他資料 ログインしてダウンロード PDF 48 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード XLSX 92 KB
1件

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター