メインコンテンツに移動

概要

説明

US134-118VBTPKEV1Zボードは、20-28セルバッテリ管理システム(BMS)の概念実証(POC)ソリューションです。 このボードは、40V〜120Vの広い入力範囲と40V〜118Vの出力を20Aの連続放電電流でサポートし、熱管理を追加することで60Aまで対応することができます。 RS-485インタフェースは、バッテリ電圧、残量ゲージ、負荷/充電電流などのシステムパラメータを柔軟に監視できるほか、システム制御、障害監視、システムシャットダウン時のトレースバックエラーの監視コマンドも受け付けます。 ルネサスE2エミュレータ(別売)は、過電流スレッショルド、セルバランシング制御、セルOV/UV制限、外部温度制限、フォルトマスク、セル低減動作などのパラメータを柔軟に設定できるため、ボードの制御や変更が可能です。

特長

  • 40V〜118Vのバッテリーパック(20〜28セル)をサポート
  • 40V〜120Vの広い充電器入力範囲
  • 20Aの連続放電電流(熱管理追加で60A)
  • さまざまなバッテリセル数での動作に簡単に適応可能
  • RS-485によるユーザー入力と診断が可能

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 5.21 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.09 MB
1件

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター

読込中