メインコンテンツに移動

チャージポンプ(インダクタなし)

ルネサスは、1.5V~12Vの入力範囲で正から負への電源電圧の変換を行い、-1.5V~-12Vの相補的出力電圧を得ることができるモノリシックCMOS電圧変換ICを提供しています。

スイッチトキャパシタコンバータ

ルネサスのスイッチトキャパシタDC/DCコンバータは、トップレベルの次世代モバイル機器最適化技術を持ち、98%以上の電力効率を実現しています。 これらのコンバータは、PMICとカスケード構成で使用することができ、2Sバッテリシステムの電源調整を効率化し、インダクタベースの降圧構成と比較して、PCB基板の面積と部品の高さを50%未満、高さを1mm未満に削減することができます。

このコンバータファミリは、システム開発者がパワーツリーを変更することなく、1Sシステムから2Sシステムに移行することを可能にします。 スイッチトキャパシタDC/DCコンバータは、単セルリチウム電池の直接充電にも使用でき、配線損失を75%削減し、3AのUSBケーブルで最大6Aの充電を可能にします。

プロダクトセレクタ: チャージポンプ(インダクタなし)

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
アプリケーションノート PDF 587 KB
アプリケーションノート PDF 262 KB
4件

ツール&リソース