概要
説明
The ISL81807EVAL1Z dual-phase evaluation board features the ISL81807, an 80V high voltage dual synchronous boost controller that offers external soft-start, independent enable functions, and integrates UV/OV/OC/OT protections. A programmable switching frequency ranging from 100kHz to 2MHz helps to optimize inductor size while the strong gate driver delivers up to 240W for the boost output. The ISL81807EVAL1Z board is designed for high current applications.
特長
- Wide input range: 12V to 36V
- High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
- Programmable soft-start
- Optional DEM/PWM operation
- Optional CC/HICCUP OCP protection
- Supports pre-bias output with soft-start
- PGOOD indicator
- OVP, OTP, and UVP protection
- Back biased from external to improve efficiency
- Optional input/output average OCP
アプリケーション
- Telecommunications
- Servers and data centers
- Automotive electronics
- Industrial equipment
- Power systems
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1件
|
モデル
製品選択
適用されたフィルター
読込中