概要
説明
The RTKA788000DE0000BU evaluation board allows for the measurement of power line currents up to 40A.
The board includes two RAA788000 current sensor ICs in an opposite sensor topology and a 1ft section of AWG-8 cable, for easy connection to a high-current source.
The output amplifiers of the two sensors are configured to a single differential amplifier to allow for differential current measurements with minimum noise.
特長
- Two current sensor ICs
- Gain setting of 1400V/V
- Opposite sensor topology
- Differential current measurement up to 40A
- Wide 2.7V to 3.6V supply voltage range
アプリケーション
- AC current sensor opposite topology
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1件
|
製品選択
適用されたフィルター