メインコンテンツに移動

概要

説明

The RTKA788000DE0010BU evaluation board allows the measurement of power line currents up to 80A.

The board includes two RAA788000 current sensor ICs in stacked sensor topology, for easy connection to a high-current source.

The output amplifiers of the two sensors are configured to a single differential amplifier to allow for differential current measurements with minimum noise.

特長

  • Two current sensor ICs
  • High-gain setting of 200V/V
  • Stacked sensor topology
  • Differential current measurement up to 80A
  • Wide 2.7V to 3.6V supply voltage range

アプリケーション

  • AC current sensor stacked topology

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.60 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

製品選択

適用されたフィルター