メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL81100EVAL2Z 2-phase evaluation board features the ISL81100, a 100V high-voltage synchronous buck controller that offers external soft-start, independent enable functions, and integrates UV/OV/OC/OT protection. A programmable switching frequency ranging from 100kHz to 1MHz helps to optimize inductor size while the strong gate driver delivers up to 20A for the buck output.

特長

  • Wide input range: 18V to 100V
  • High light-load efficiency in DEM operation
  • Programmable soft-start
  • Optional DEM/PWM operation
  • Optional Standalone CC/HICCUP
  • Supports pre-bias output with soft-start
  • PGOOD indicator
  • OVP, OTP, and UVP protection
  • Back biased from output to improve efficiency

アプリケーション

  • Evaluation of ISL81100 single-chip performance

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.20 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 896 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター