概要
説明
ISL81806EVAL1Z二相評価ボードはEモードGaN FET向けに最適化された80V高電圧デュアル同期整流降圧コントローラであるISL81806を搭載し、外部ソフトスタート、独立型イネーブル機能、およびUV/OV/OC/OT保護を提供します。 100kHz~2MHzの範囲でプログラム可能なスイッチング周波数は、インダクタのサイズを最適化するのに役立ち、強力なゲートドライバは降圧出力に対して最大20Aを供給します。
特長
- 幅広い入力電圧:18V~80V
- パルスをスキップする DEM 動作の軽負荷時でも高効率動作
- プログラム可能なソフトスタート
- オプションの DEM/PWM 動作
- オプションの CC/HICCUP OCP 保護
- ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
- PGOOD インジケータ
- OVP/OTP/UVP保護
- 出力からの逆方向バイアスによる効率向上
アプリケーション
- 遠隔通信網
- サーバとデータセンター
- 車載用エレクトロニクス
- 産業機器
- 電力システム
設計・開発
ソフトウェア/ツール
製品選択
適用されたフィルター