概要
説明
当社のRTKA489301DE0000BUを使用して、高効率の3レベル降圧電圧コントローラであるRAA489301を評価してください。これにより、異なる出力および入力電圧比間でのスムーズな移行が保証され、電力レギュレーションの多様性が提供されます。当社の評価用ボードは、調整可能な出力電圧、プログラム可能なスイッチング周波数、およびパワーグッド・インジケータを備えており、さまざまなニーズへの適応性を示しています。内蔵の保護機能には、過電流、過電圧、低電圧、過熱保護などがあります。SMBus/I2C通信を通じて、入力電圧、出力電圧、電流制限などの重要なパラメータをプログラムし、カスタマイズ可能な電源ソリューションを提供できます。
特長
- シングルインダクタ、3レベル降圧コントローラ
- フライングキャパシタバランシングとスムーズなモード遷移のための独自の変調器
- 広い入力電圧範囲:4.5V〜24V
- 広い出力電圧範囲:3V〜24V
- 最大367kHzのプログラム可能なスイッチング周波数(スイッチングノードで実質的に734kHz)
- 内部チャージポンプを介した5Vまたは10Vのゲート駆動電圧用の外部ピン
- 低シャットダウン電流:25μA
- 両方向のパススルーモード
- ソフトスタートによるプリバイアス出力のサポート
- 入力および出力電流監視
- 適応型シュートスルー保護機能を備えたMOSFETドライバ
- 完全な保護機能:過電流、過電圧、低電圧、および過熱保護
- SMBusおよびI2C通信に対応
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
製品選択
適用されたフィルター
読込中