メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL85033DUALEVAL1Z evaluation kit is intended for use by individuals with requirements for point-of-load (POL) applications sourcing from 4.5V to 28V. The ISL85033DUALEVAL1Z evaluation board is used to demonstrate the performance of the ISL85033 wide VIN dual standard buck regulator with 3A/3A output current converter.

The ISL85033 is offered in a 4mm x 4mm 28 Ld TQFN package with a 1mm maximum height. The complete converter occupies 6.25cm2 area.

特長

  • Wide input voltage range from 4.5V to 28V
  • Adjustable output voltage with continuous output current up to 3A
  • Current mode control
  • Adjustable switching frequency from 300kHz to 2MHz
  • Independent power-good detection
  • Selectable in-phase or out-of-phase PWMs switching operation
  • Independent, sequential, ratiometric, or absolute tracking between outputs
  • Internal 2ms soft-start time
  • Overcurrent and hiccup mode short circuit protection, thermal overload protection, UVLO
  • Boot undervoltage detection
  • Channels are out-of-phase, reducing voltage ripple and component size

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。