メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL81801DEMO1Z デモボードは、外部ソフトスタート、独立イネーブル機能を提供し、UV/OV/OC/OT 保護機能を統合する、80V 高電圧同期昇降圧コントローラ ISL81801 を装備しています。 100kHz〜600kHzまでプログラム可能なスイッチング周波数は、インダクタのサイズを最適化するのに役立ち、強力なゲートドライバは昇降圧出力に対して最大20Aを供給します。

特長

  • 幅広い入力電圧:32V~80V
  • 双方向動作
  • パルスをスキップする DEM 動作の軽負荷時でも高効率動作
  • プログラム可能なソフトスタート
  • オプションの DEM/PWM 動作
  • オプションの CC/HICCUP OCP 保護
  • ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
  • PGOOD インジケータ
  • OVP/OTP/UVP保護
  • 並列操作

アプリケーション

  • UPS/ストレージ システム
  • バッテリ駆動の産業用電子機器
  • 再生可能エネルギー
  • 自動車関連市場
  • 冗長電源
  • ロボットやドローン
  • 医療機器
  • ビルオートメーションや産業オートメーション
  • セキュリティ監視

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.53 MB
データシート PDF 1.63 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 923 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター