メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL81801EVAL2Z評価ボードはISL81801、低電圧/低電流出力の80V双方向同期型昇降圧コントローラを搭載しています。プログラム可能なスイッチング周波数範囲100kHz~600kHzは、強力なゲート・ドライバが高電力バックブースト出力を可能にしながら、インダクタのサイズ最適化に役立ちます。この評価ボードは最高240Wまでの高電流アプリケーション用にデザインされています。

特長

  • 幅広い入力電圧:9V~80V
  • 出力:48V 5A
  • 周波数:200kHz
  • 双方向動作
  • パルスをスキップする DEM 動作の軽負荷時でも高効率動作
  • オプションの DEM/PWM 動作
  • オプションの CC/HICCUP OCP 保護
  • プログラム可能なソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
  • 電源良好(PGOOD)インジケータ
  • OVP/OTP/UVP保護

アプリケーション

  • UPS/ストレージ システム
  • バッテリ駆動の産業用電子機器
  • 再生可能エネルギー
  • 自動車関連市場
  • 冗長電源
  • ロボットやドローン
  • 医療機器
  • ビルオートメーションや産業オートメーション
  • セキュリティ監視

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.31 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.31 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 793 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター