メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL8280MEVAL1ZおよびISL8282MEVAL1Z評価ボードは、10Aおよび15Aの直流電流を供給できるISL8280MおよびISL8282Mシングルチャネル降圧タイプ・同期DC/DC電源モジュールを評価するボードです。独自のルネサスR4TMテクノロジ制御方式は、極めて高速な過渡性能、正確に調整される周波数制御など、あらゆる内部補償回路を備えています。ISL8280MおよびISL8282Mには、モジュール構成用の SMBus/PMBus/I2Cインターフェース、テレメトリ(VIN、VOUT、IOUT、温度)および障害レポートが含まれ、すべてのセラミック出力フィルタを含む幅広いアプリケーションにわたって高速な過渡応答性能を実現する簡単なR4ループの最適化を可能にします。これらのデバイスは、制御装置、すべての電源コンポーネント、およびほとんどの受動素子を統合します。ご利用にあたってはわずかな外部コンポーネントしか必要とせず、設計の複雑さと基板スペースを大幅に削減します。電源モジュール部はエアーフローやヒートシンクが不要で、出力密度が高い用途に合わせて最適化されています。

ISL828xMEVAL1Z評価ボードは、3x3.4インチ6層のFR4ボードで、重さは約57gです。すべての層は2オンスの銅メッキが施されています。 このボードは単一の4.5V~15Vの広範囲な入力電源レールで動作し、0.5Vまでの調整可能な出力電圧と最大95%の効率を実現します。ISL828xMEVAL1Zには、出力電圧、PFM/PWMモード、温度補正(TCOMP)、PMBusアドレス、スイッチング周波数(fSW)、AVゲイン、OCPリトライ/ラッチオフ、超音速PFMイネーブル、ソフトスタートランプレート、RRインピーダンス、およびAVゲインマルチプレクサ(1倍または2倍)をプログラムするためのピンストラップ抵抗のプレースホルダが搭載されています。

ISL8280MEVAL1ZおよびISL8282MEVAL1Zには、ISLUSBEVAL1Z(USB-PMBusアダプタ)が付属しています。これは評価ボードをPCに接続したときPMBus通信インターフェースを起動します。 PMBusコマンドセットへは、Microsoft Windowsを実行するPCからルネサスPowerNavigator™評価ソフトウェアを使用してアクセスします。これらのボードは、ISLUSBEVAL1ZアダプタまたはPMBus通信を必要とせずに、ピンストラップモードで動作できます。

デフォルトでは、ボードは1Vの出力電圧、400kHzのスイッチング周波数、49 AVゲイン、および200kΩ RRに設定されています。

特長

  • 入力電圧範囲:4.5~15V、最大10A(ISL8280M)および15A(ISL8282M)の直流電流を供給可能で、変換効率は最大95%です。
  • 調整可能な出力電圧:0.5~5V ±1.5%の遠隔検出による負荷/ライン/温度調節
  • 独自のルネサスR4TMテクノロジ
  • プログラマブルVOUT、PFM/PWMモード、TCOMP、PMBusアドレス、fSW、AVゲイン、OCPリトライ/ラッチオフ、超音速PFMイネーブル、ソフトスタートランプレート、RR、およびAVゲインマルチプレクサ
  • モニタ対象:VIN、VOUT、IOUT、温度、スイッチング周波数、デューティ比、およびフォルト
  • プリチャージ負荷への起動
  • 専用イネーブルピンおよびPGOODインジケータ
  • 高いシステム信頼性のための包括的な故障保護:過熱の防止、出力過電流および短絡保護、出力過電圧および低電圧保護、オープン遠隔検出保護、入力UVLOおよび電源シーケンス、およびフォルトリセット
  • 放熱性が強化された12mm x 11mm x 5.3mm HDAパッケージ
  • ルネサス PowerNavigatorソフトウェアと互換

アプリケーション

  • サーバ、遠距離通信、ストレージ、およびデータ通信
  • 産業用機器/ATEおよびネットワーク機器
  • グラフィックカード
  • ASIC、FPGA、DSP、およびメモリ用汎用電源

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.16 MB
データシート PDF 2.49 MB
ガイド PDF 4.68 MB
ガイド PDF 714 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 1.71 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 96.49 MB
3件

製品選択

適用されたフィルター