メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND - No Recommended Replacements Available - NRND
The RAA210850 is not recommended for new designs and has no alternative product available.

概要

説明

The RAA210850 is a pin-strap configurable 50A step-down PMBus-compliant DC/DC power supply module that integrates a digital PWM controller, synchronous MOSFETs, power inductor, and passive components. Only input and output capacitors are needed to finish the design. Because of its thermally enhanced HDA packaging technology, the module can deliver up to 50A of continuous output current without the need for airflow or additional heat sinking. The RAA210850 simplifies configuration and control of Renesas digital power technology while offering an upgrade path to full PMBus configuration through the pin-compatible ISL8272M. The RAA210850 operates with the ChargeMode™ control architecture, which responds to a transient load within a single switching cycle. The RAA210850 can be easily programmed with pin-strap resistors to set the output voltage, switching frequency, input UVLO, soft-start/stop, and device addresses. PMBus can be used to monitor voltages, currents, temperatures, and fault status. The RAA210850 is supported by PowerNavigator™ software, a Graphical User Interface (GUI), that can configure modules for desired solutions. The RAA210850 is available in a low profile, compact, (18mmx23mmx7. 5mm) fully encapsulated, thermally enhanced HDA package, suitable for automated assembly by standard surface mount equipment.

特長

  • Wide input voltage range: 4.5V to 14V
  • Up to 96% efficiency
  • Programmable output voltage
    • 0.6V to 5V output voltage settings
    • ±1.2% VOUT accuracy over line, load, and temperature
  • PMBus compliant communication interface
  • Pin-strap mode for standard settings
    • VOUT, switching frequency, input UVLO, soft-start/stop, and external synchronization
  • Real-time telemetry for VIN, VOUT, IOUT, temperature, duty cycle, and switching frequency
  • Complete overvoltage, undervoltage, current and temperature protections with fault logging
  • PowerNavigator supported
  • Thermally enhanced HDA package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.41 MB
EOL通知 PDF 215 KB
マニュアル-開発ツール PDF 257 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.79 MB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 2.23 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 96.49 MB
3件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター