メインコンテンツに移動

概要

説明

HIP4082は中周波、中電圧のHブリッジNチャンネルMOSFETドライバICで、16ピンプラスチックSOIC(N)およびDIPパッケージで提供されます。特にPWMモーター制御やUPSアプリケーションをターゲットとしており、ブリッジベースの設計はHIP4082のHブリッジドライバでシンプルかつ柔軟に行うことができます。最大80Vで動作するこのデバイスは中程度の電力レベルのアプリケーションに最適です。HIP4081と同様に、シュートスルー状態を引き起こすものを除き、あらゆるスイッチの組み合わせを駆動するための柔軟な入力プロトコルを備えています。HIP4082は駆動電流が少ないため小型化が可能で、プログラム可能なデッドタイムの範囲が広く(0.1~4.5μs)、最大200kHzのスイッチング周波数に最適です。HIP4082はチャージポンプを内蔵していませんが、上流の駆動回路にノンラッチレベルシフトトランスレーション制御を採用しており、サイズとコストを重視するアプリケーションに最適な機能・仕様となっています。より高い駆動能力を必要とするアプリケーションには、HIP4080AおよびHIP4081Aをお勧めします。

特長

  • ブートストラップ電源の最大電圧は95VDC
  • 50℃の大気中で1000pFの負荷を約15nsの立ち上がり/立ち下がり時間で駆動可能
  • ユーザがプログラム可能なデッドタイム (0.1~4.5µs)
  • Low側にした時、DIS(ディセーブル)は入力制御を無効にし、ブートストラップ・コンデンサをリフレッシュする
  • 5V~15Vのロジック・レベルに対応する入力ロジック・スレッショルド
  • シュートスルー保護
  • 低電圧保護機能
  • 鉛フリー対応

製品比較

アプリケーション

  • UPSシステム
  • DCモータ制御
  • フルブリッジ電源
  • スイッチングパワーアンプ
  • ノイズキャンセリングシステム
  • バッテリー駆動車
  • 周辺機器
  • 中・大型ボイスコイルモータ

ドキュメント

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中