RX23E-A ペルチェクーラー リファレンスデザイン
高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Aを使用したペルチェクーラーのリファレンスデザインです。RX23E-Aワンチップで、温度制御に必要な計測、演算、制御の実装が可能です。
ペルチェクーラーは、ペルチェ効果と呼ばれる現象を利用した加熱と冷却の両方が可能な温度コントローラです。下記の特徴を持ち、産業民生問わず...
ISL2110, ISL2111は100V耐圧、高周波、ハーフブリッジのNチャンネルパワーMOSFETドライバICで、好評のハーフブリッジドライバHIP2100、HIP2101をベースに性能を向上させています。ピーク出力プルアップ/プルダウン電流は3A/4Aに増加してスイッチング電源の損失を大幅に低減し、多くのアプリケーションで外付けトーテムポールバッファが不要になりました。また、VDD動作電源範囲の下限が8VDCに拡張されました。ISL2110はノイズの多い環境で優れた動作を実現するために入力ヒステリシスを追加し、ISL2111の入力はISL2110と同様にVDD電源レールまで安全にスイングできるようになりました。
高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Aを使用したペルチェクーラーのリファレンスデザインです。RX23E-Aワンチップで、温度制御に必要な計測、演算、制御の実装が可能です。
ペルチェクーラーは、ペルチェ効果と呼ばれる現象を利用した加熱と冷却の両方が可能な温度コントローラです。下記の特徴を持ち、産業民生問わず...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター