概要
説明
ISL89410、ISL89411、ISL89412 ICは、EL7202、EL7212、EL7222シリーズに似ていますが、VDD定格が高くなっています。 これらは、2.0Aのピーク電流を高容量性負荷に供給できる非常に高速なデュアルドライバです。
高速性能は、出力のより広い電圧振幅を利用して入力段を高速化する独自のターボドライバ回路によって達成されます。 速度と駆動能力の向上は、立ち上がりと立ち下がりの遅延時間を一致させることで強化されています。
これらの整合された遅延によって入出力パルス幅の完全性が維持され、タイミング誤差とクロックスキューの問題が低減されます。 この性能の向上により、バイポーラ・ドライバに比べて消費電流が10倍減少しますが、CMOSデバイスに一般的に関連する遅延時間の問題は発生しません。 ダイナミックスイッチング損失は、オーバーラップしない駆動技術によって最小限に抑えられます。
特長
- 業界標準のドライバの交換
- 応答時間の改善
- 立ち上がり時間と立ち下がり時間の一致
- クロックスキューの低減
- 低出力インピーダンス
- 低入力容量
- 高いノイズ耐性
- クロッキングレートの向上
- 低電源電流
- 広い動作電圧範囲
- 鉛フリー対応(RoHS準拠)
製品比較
アプリケーション
- クロック/ラインドライバ
- CCD ドライバ
- 超音波トランスデューサドライバ
- パワーMOSFETドライバ
- スイッチモード電源
- クラスDスイッチングアンプ
- 超音波およびRF発生器
- パルス回路
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター