概要
説明
ISL9008Aは、150mAの連続負荷電流を供給する高性能シングル低ノイズ、高PSRR LDOです。 スタンバイ電流が低く、最大200mΩのESRで1μFのMLCC出力容量で安定しています。 ISL9008AのPSRRは65dBと高く、出力ノイズは45μ VRMS以下です。 無負荷静止電流が46μA (typ.)、シャットダウン電流が0.5μAで、ポータブルワイヤレス機器に最適です。
ISL9008Aには、複数の固定電圧オプションがあり、全温度範囲、ライン、および負荷に対して1.8%の出力電圧精度を備えています。 その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。
特長
- 150mAの連続出力を備えた高性能LDO
- 大電流ステップに対する優れた過渡応答
- 優れた負荷レギュレーション: 全負荷電流範囲にわたって<0.1%の電圧変化
- 高PSRR: 65 dB @ 1kHz
- 広い入力電圧能力: 2.3V〜6.5V
- 非常に低い自己消費電流: 46μA
- 低いドロップアウト電圧: typ. 200mV @ 150mA
- 低出力ノイズ: typ. 45μ VRMS@ 100μA (1.5V)
- 1μF〜4.7μFのセラミックコンデンサで安定
- シャットダウン・ピンはスタンバイ電流1μA (max)でLDOをオフ
- ソフトスタートによりイネーブル時の入力電流サージを制限
- 電流制限および過熱保護
- すべての動作条件で±1.8%の精度
- 5 Ld SC-70 パッケージまたは 6 Ld μTDFN パッケージ
- 動作温度範囲 -40°C~+85°C
- 鉛フリー(RoHS準拠)
製品比較
アプリケーション
- PDA、携帯電話、スマートフォン
- 携帯機器、MP3プレイヤ
- 医療用ハンドヘルドを含むハンドヘルド機器
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 632 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 12.77 MB | |
製品アドバイザリ | PDF 414 KB | |
製品変更通知 | PDF 529 KB | |
製品変更通知 | PDF 205 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター