メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The RAA214038 is an ultra-low noise, high PSRR, low-dropout regulator capable of sourcing up to 3A of load current with only 180mV dropout voltage. It operates from an input voltage of 1.1V for low-voltage applications to 6.5V

The LDO output voltage can be programmed from 0.8V to 3.95V using voltage setting pins on the IC in 50mV steps, eliminating the need for traditional external feedback resistors and saving PCB space. External feedback resistors can still be used for higher output voltage applications, allowing the output voltage to be programmed anywhere from 0.8V to 5.1V.

特長

  • Maximum dropout: 180mV at 3A with BIAS
  • Output voltage accuracy: ±1%
  • Ultra-low output noise: 7μVRMS
  • Input voltage range:
    • Without BIAS: 1.4V to 6.5V
    • With BIAS: 1.1V to 6.5V
  • Output voltage range:
    • Using voltage set pins: 0.5V to 3.65V
    • Using external FB resistors: 0.5V to 5.1V
       

製品比較

アプリケーション

  • Sensor, imaging, and radar
  • Instrumentation, medical, audio, and RF power supplies 
  • Product comparison

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.14 MB
カタログ PDF 10.21 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models