メインコンテンツに移動

概要

説明

The DA9212 is a synchronous dual step-down converter optimized for the supply of CPUs, GPUs, and DDR memory rails in smartphones, tablets, FPGAs, and other handheld applications.

DA9212 delivers two times 6A output current suitable for the highest performing application processors such as multi-core arrangements of the Arm® Cortex®-A15 family.

The input voltage range of 2.8V to 5.5V makes it suitable for use in single-cell Lithium-ion battery applications as well as standard 5V supply or USB power supplies. The Dynamic Voltage Control (DVC) supports adaptive adjustment of the supply voltage depending on the processor load, either via direct register writes through the communication interface (I²C or SPI compatible) or via an input pin.

特長

  • 2.8V to 5.5V input voltage
  • 0.3V to 1.57V output voltage
  • 2x 6A output current;
  • 3MHz nominal switching frequency
  • Max inductor height 1.0mm
  • ±1 % accuracy (static)
  • ±3 % accuracy (dynamic)
  • I²C/SPI compatible interface
  • Package: 42 WL-CSP 0.4mm pitch

製品比較

アプリケーション

  • Smartphones
  • Portable navigation devices
  • Portable media players
  • Portable TVs
  • Tablet PCs
  • eReaders
  • TV dongles
  • Infotainment

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.65 MB
カタログ PDF 10.21 MB
アプリケーションノート PDF 267 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.96 MB
その他資料 PDF 1.40 MB
製品概要 PDF 337 KB
製品概要 PDF 840 KB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 524 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 135.66 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 163 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 12 KB
4件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models