メインコンテンツに移動

概要

説明

The DA9215 is a synchronous dual step-down converter supplying the processors core and GPU rail in smartphones, tablets, Ultrabooks, and other handheld applications requiring high currents. The DA9215 is also suitable for powering FPGAs.

The input voltage range of 2.8V to 5.5V makes it suitable for the use of single-cell Lithium-ion battery applications and standard 5V supply or USB power supplies. DA9215 delivers 15A and 5A output current, suitable for the highest performing application processors such as multicore arrangements of Arm® Cortex®-A15/A57 family. Due to the multiphase topology, DA9215 provides an outstanding ±2.5% load transient response and component sizes below 1mm height.

Benefits

  • Dynamic Voltage Control (DVC)
  • Integrated power switches
  • Remote sensing at point of load
  • High efficiency over a wide output range
  • Low output ripple
  • Small <1mm height components

Supported SoC PMIC Platforms

  • Xilinx MPSoCs and FPGAs
    • Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC (ZU3CG, ZU9EG, ZU19EG)

特長

  • 2.8V to 5.5V input voltage
  • 0.3V to 1.57V output voltage
  • 15A and 5A output current
  • Dynamic Voltage Control
  • 3MHz nominal switching frequency
  • Load transient response ±2.5%
  • Adjustable soft-start
  • -40 ℃ to +85 ℃ temperature range
  • Interface I2C and SPI
  • Package: 66 WLCSP 0.4mm pitch or 66 VFBGA 0.5mm pitch

製品比較

アプリケーション

  • Smartphones
  • Cordless phones
  • Ultrabooks
  • Tablet PCs
  • eReaders
  • Infotainment
  • Portable navigation devices
  • TVs
  • Portable media players

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.32 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.70 MB
製品概要 PDF 857 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 524 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 163 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 12 KB
3件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中