メインコンテンツに移動

概要

説明

The DA9232 is a high-efficiency, ultra-low quiescent current and ultra-low output ripple buck regulator in a compact I2C configurable WLCSP package targeting battery-powered applications needing low ripple and highly efficient power supplies.

The battery life of these devices is significantly improved due to the low quiescent current delivered by DA9232 during operation and shutdown. Dynamic voltage control (DVC) in the buck regulator facilitates optimization across the system power modes enabling further improvement in system efficiency and battery life.

Benefits

  • <10mV output ripple exceeds requirements for powering GPS chipsets in wearable devices
  • Low quiescent current buck regulator extends battery life
  • Dynamically programmable output voltage optimizes performance in operating modes and extends battery life in storage modes

特長

  • 2.5V to 5.5V operating range
  • 750nA total input current (buck enabled, no load)
  • Up to 81% efficiency at 1.8V output, 10μA load currents
  • Output voltage 0.6V to 1.9V
  • Dynamic voltage control (DVC)
  • I2C interface for device configuration and control
  • Protection features and system monitors
  • Package: WLCSP 12 (1.65mm x 1.25mm x 0.5mm)

製品比較

アプリケーション

  • Fitness trackers
  • Smartwatches
  • Wireless headphones
  • Portable medical
  • Personal health monitors
  • Portable gaming
  • Wireless earbud cradles
  • Home automation

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.25 MB
カタログ PDF 10.21 MB
アプリケーションノート PDF 267 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 78.22 MB
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models