メインコンテンツに移動

概要

説明

The IDTP9145-I0NQG-EVAL and IDTP9145-I0NAG-EVAL are evaluation boards for the IDTP9145 - Programmable Triple Channel PMIC and the IDTP9147 / P9148 distributed power units (DPUs). Both boards provides all necessary connections to evaluate the device features and performance. 

The boards can be connected to the optional USB-BRIDGEV2-EVAL adapter to program the internal configuration memory of the PMIC as well as accessing the device I2C interface via Graphical User Interface (GUI). A second connector provides access to the device SVID interface for evaluation.

IDTP9145-I0NQG-EVAL has been designed and configured to plug into the Intel™ silicon validation platform and populated with IDTP9147 DPUs and the NQG package option of IDTP9145-I0.

IDTP9145-I0NAG-EVAL has been designed as general purpose PMIC evaluation board and populated with IDTP9148 DPUs and the NAG package option of IDTP9145-I0.

特長

  • Evaluation board including the IDPT9145 PMIC and IDTP9147 or IDTP9148 DPUs
  • Two Options for both available IDTP9145 packages
  • Fully assembled with test points, stand-offs and status LEDs
  • USB to I2C dongle board interface for GUI PC connectivity
  • Optional software tool to monitor operation and programming
  • Fully assembled multilayer PCB

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。