メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

The P9145 is a programmable, multi-channel power management IC (PMIC) designed for the Intel® Baytrail Atom™ SoC to meet high-performance requirements and provide high-feature integration to minimize system board area and BOM cost. The PMIC includes subsystems for voltage regulation, power sequencing management, A/D conversion, GPIOs, PWMs, and others. The P9145 is factory-programmable for application-specific sequencing and output voltage requirements. The device supports the serial voltage ID (SVID) interface for VCC, VNN, and VDDQ (optional). The output current capability of the P9145 solution can be increased by adding Renesas intelligent, scalable, distributed power units (DPU), P9147 and P9148.

特長

  • 4.5V to 5.25V input voltage range
  • 7 programmable step-down converters - 5 with integrated FETs
  • Supports P9147 and P9148 distributed power units (DPU)
  • Seven general-purpose LDOs including Source Sink VTT
  • SVID interface supporting IMVP7 protocol
  • 10-bit ADC
  • 16 programmable GPIOs and 12 programmable Enable outputs
  • Host interface and system power management functions
  • High-speed I2C interface
  • Factory programmable default power sequence and settings
  • Industrial temperature range of -40 °C to +85 °C
  • 100-lead 8mm x 8mm dual-row QFN (Type4-PCB) HD package option (NQG100)
  • 100-lead 9mm x 9mm dual-row HLA (Type3-PCB) LD package option (NAG100)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 3.04 MB
EOL通知 PDF 155 KB
製品変更通知 PDF 881 KB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 428 KB 简体中文
概要 ログインしてダウンロード PDF 408 KB
ガイド ログインしてダウンロード PDF 5.24 MB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 7.07 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 10.54 MB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター