USB to I2C Dongle
The USB to I2C dongle allows customers to use their standard PCs to communicate with and control I2C-enabled boards and devices. Standard drivers are provided for...
The P91E0A is a programmable, multi-channel power management IC (PMIC) designed to meet high performance requirements and provide high-feature integration to minimize system board area and BOM cost. The PMIC includes subsystems for voltage regulation, power sequencing management, A/D conversion, GPIOs, PWMs, and others. The P91E0A is factory programmable for application-specific sequencing and output voltage requirements. The device supports the serial voltage ID (SVID) interface for VCC, VNN, and VDDQ (optional). The output current capability of the P91E0A solution can be increased by adding Renesas' intelligent P9148A distributed power units (DPU).
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.04 MB | |
EOL通知 | PDF 768 KB | |
製品変更通知 | PDF 2.03 MB | |
製品変更通知 | PDF 175 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 152 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 152 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 283 KB | |
7件
|
The USB to I2C dongle allows customers to use their standard PCs to communicate with and control I2C-enabled boards and devices. Standard drivers are provided for...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
IDT、プログラマビリティとスケーラビリティを兼ね備えた 最新世代の高集積電源管理ICを発表 | ニュース | 2016年6月30日 |