メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA270005KFPは、自動車用RH850マイコンシリーズ用の電源IC(PMIC)です。 RAA270005KFPには、1つの非同期形ブーストDC-DCコンバータ、プリレギュレータとしての1つの非同期形バックDC-DCコンバータ、2つの低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)、および2つのリニアトラッカが搭載されています。スイッチング周波数はそれぞれ、ブーストDC-DCコンバータが420kHz、バックDC-DCコンバータが2.1MHzです。また、レギュレータの過電圧および低電圧の検出や外部マイコンを監視するためのウォッチドッグなど、様々な監視機能と診断機能も搭載されています。 RAA270005KFPの入力電圧、各レギュレータの出力、およびIC内部の温度センサ出力は専用ピンから出力でき、外部マイコンのADCを用いて監視できます。 RAA270005KFPには電源起動・立ち下げのシーケンスコントローラが搭載されており、ユーザーは従来は必要とされたマイコンのシーケンスを制御するための外部コンポーネントを削減できます。

特長

  • Supply the power to Renesas RH850/P1x (with Built in voltage regulator for MCU’s core) Load dump robustness
    • Input voltage range: 6.6~18.5V to perform specified characteristics
    • 5.4V~: continued operation without low voltage detection
    • 3.8V~: continued operation declined the output voltage
  • DCDC converter:
    • Boost: 6.0V/250mA (Input voltage: 2.2V~)
    • Buck: 6.1V/600mA
  • Linear regulators:
    • Output voltage : 3.3V/10mA
    • Output voltage : 5.0V/350mA with reverse protection
  • Two linear trackers: 100mA ability with reverse protection
  • Automatic power sequence
  • An external backup-power control
  • Watchdog timer
  • Analog multiplexer
  • Interrupt request
  • Thermal shut down
  • Reset generator
  • External devices control
  • Monitoring to a core voltage in MCU.
  • Exposed die pad, HLQFP package, 40pin 9mm x 9mm

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.25 MB
1件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

関連製品

製品 説明
RH850/P1M シャシー用車載ハイエンドマイクロコントローラ
RH850/P1L-C ローエンド・シャシーシステム用オールインワン・セーフティマイクロコントローラ
RH850/P1M-E 電動パワーステアリングシステム向け車載ハイエンドマイクロコントローラ