SLG59M1446V Evaluation Board
The SLG59M1446V-EVB board evaluates the SLG59M1446V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
The SLG59M1446V GreenFET dual N-channel load switch is designed for load switching applications. The part comes with two 40mΩ 1.0A rated MOSFETs, each controlled by an ON control pin. The ramp rate of each MOSFET is adjustable depending on the input current level of the ON pin. The product is packaged in an ultra‑small 1.6mm x 1.0mm package.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 501 KB | |
ガイド | PDF 2.76 MB | |
カタログ | PDF 5.06 MB | |
アプリケーションノート | PDF 901 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
5 items
|
The SLG59M1446V-EVB board evaluates the SLG59M1446V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
SLG59M1446V circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
STDFN-8 | Tape & Reel | 1 | ||
STDFN-8 |