メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The SLG59M1470V is a 9.8mΩ 6.0A single-channel load switch that can switch 0.85V to 3.3V power rails. The product is packaged in an ultra-small 1.5mm x 2.0mm package.

特長

  • Optimized for smartphone and notebook/tablet PC applications
  • 9.8mΩ RDSON while supporting 6.0A
  • Power supply: 3.0V ≤ VDD ≤ 5.25V
  • Input voltage range: 0.85V ≤ VD ≤ VDD-1.5V
  • Output discharge circuitry
  • Sleep mode current (IDDOFF) in low µA range

製品比較

アプリケーション

  • Watch Power Rail Switching
  • Tablet Power Rail Switching
  • Smartphone Power Rail Switching
  • Notebook Power Rail Switching

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 376 KB
カタログ PDF 5.05 MB
ガイド PDF 2.77 MB
アプリケーションノート PDF 911 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング