SLG59M1515V Evaluation Board
The SLG59M1515V-EVB board evaluates the SLG59M1515V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
The SLG59M1515V is a 20mΩ 2.0A single‑channel load switch with configurable slew rate control. The device can enable fast power rail turn-on with big cap loading. An internal circuit limits max inrush current to prevent device damage. The product is packaged in an ultra‑small 1.0mm x 1.6mm package.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 242 KB | |
カタログ | PDF 5.05 MB | |
ガイド | PDF 2.77 MB | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
その他資料 | PDF 197 KB | |
5件
|
The SLG59M1515V-EVB board evaluates the SLG59M1515V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。