SLG59M1527V Evaluation Board
The SLG59M1527V-EVB board evaluates the SLG59M1527V GreenFET, Dual N-Channel Load Switch.
SLG59M1527Vは、負荷スイッチ用途に設計されています。 この部品は、2つのオンコントロールピンでスイッチングされる2つの4.5A定格のMOSFETを搭載しています。 各MOSFETのオン時間を外付けコンデンサで独立に調整します
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 502 KB | |
カタログ | PDF 5.05 MB | |
ガイド | PDF 2.77 MB | |
アプリケーションノート | PDF 901 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
5件
|
The SLG59M1527V-EVB board evaluates the SLG59M1527V GreenFET, Dual N-Channel Load Switch.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。