SLG59M1545V Evaluation Board
The SLG59M1545V-EVB board evaluates the SLG59M1545V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
The SLG59M1545V is a 17mΩ 2.5A single‑channel load switch that can switch 0.85V to 5.5V power rails. The product is packaged in an ultra‑small 1.0mm x 1.6mm package.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 500 KB | |
ガイド | PDF 2.76 MB | |
カタログ | PDF 5.06 MB | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
アプリケーションノート | PDF 364 KB | |
5 items
|
The SLG59M1545V-EVB board evaluates the SLG59M1545V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
SLG59M1545V circleアクティブ
shopping_cart
今すぐ購入する
|
STDFN-8 | Tape & Reel | 1 | 0.3912 | |
STDFN-8 |