SLG59M1614V Evaluation Board
The SLG59M1614V-EVB board evaluates the SLG59M1614V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
The SLG59M1614V is an 8.5mΩ 4A single-channel load switch that can switch 0.85V to 5.5V power rails. The product is packaged in an ultra-small 1.5mm x 2.0mm package.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 456 KB | |
カタログ | PDF 5.05 MB | |
ガイド | PDF 2.77 MB | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
その他資料 | PDF 230 KB | |
5件
|
The SLG59M1614V-EVB board evaluates the SLG59M1614V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。