メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG59M1638V is a dual‑channel, 45 mΩ PMOS load switch designed to switch 1.5 to 5.5 V power rails up to 2 A in each channel. When either channel is enabled, reverse-current protection will quickly open the switch in the event of a reverse‑voltage condition is detected (a VOUT > VIN + 50 mV condition opens the switch). In the event that the channel’s VIN voltage is too low, the power switch also contains an internal UVLO threshold monitor to keep or to turn the switch OFF. For fast load turnoff when either switch is disabled (ONx = HIGH‑to‑LOW), each channel has its own fast discharge transistor that connects an internal 150 Ω RDSON transistor to ground. Each power switch is independently controlled via its own low‑voltage compatible CMOS input. Designed to operate over a -40 °C to 85 °C range, the SLG59M1638V is available in a RoHS‑compliant, ultra-small 1.6 mm x 1.0 mm STDFN package.

特長

  • Optimized for Notebook/Laptop/Tablet PCs, Smartphones/Wireless Handsets, High-definition Digital Cameras, Set-top Boxes applications
  • 45 mΩ RDSON while supporting 2.0 A
  • Power supply/input voltage range: 1.5 V ≤ VIN ≤ 5.5 V
  • Reverse-current/voltage Protection
  • ON-OFF Control: Active HIGH
  • Fast VOUT Discharge on OFF

製品比較

アプリケーション

  • Power-Rail Switching:
    • Notebook/Laptop/Tablet PCs
    • Smartphones/Wireless Handsets
    • High-definition Digital Cameras
    • Set-top Boxes
  • Point of Sales Pins
  • GPS Navigation Devices

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 2.76 MB
カタログ PDF 5.06 MB
アプリケーションノート PDF 911 KB
その他資料 PDF 275 KB
アプリケーションノート PDF 482 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング