メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The SLG59M1746C is a high-performance 1A capable, single-channel load switch designed for high-side power control applications up to 1A. This feature-rich nFET load switch has been optimized for all small form factor, single-cell Li-ion applications including smartphones, fitness bands, and watches.

Operating from 2.7V to 3.6V supplies, the SLG59M1746C’s RDSON is 17.6mΩ and exhibits an input voltage range that extends from 0.25V to 1.5V. The SLG59M1746C’s nFET architecture achieves very low supply current operation, controlled VIN inrush current profile, and world-class VIN range to rival the performance of many general-purpose nFET and pFET load switches on the market.

Using Renesas’ proprietary MOSFET IP, the SLG59M1746C achieves a stable RDSON as a function of both the supply and input voltages. Fully specified over the -40 °C to 85 °C temperature range, this advanced nFET load switch is available in a 6-lead WLCSP package measuring 0.71mm x 1.16mm x 0.5 mm with 0.35 mm pitch. The SLG59M1746C consumes less than 1μA after start up.

特長

  • High-performance nFET Design
  • Low Typical RDSON: 17.6mΩ
  • Steady-state Operating Current: 1A
  • Low, Fixed Inrush Current: 9mA
  • Very Low Supply current after startup: < 1μA
  • Operating VDD Range: 2.7V ≤ VDD ≤ 3.6V
  • Operating VIN Range: 0.25V ≤ VIN ≤ 1.5V
  • Fast VOUT Discharge
  • ON/OFF Control: Active HIGH
  • Operating Temperature: -40 °C to 85 °C
  • Pb-free/Halogen-free/RoHS compliant

製品比較

アプリケーション

  • Smartphones
  • Fitness Bands
  • Watches
  • Tablet PCs
  • GPS Devices
  • Portable POS Terminals

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.29 MB
ガイド PDF 2.76 MB
カタログ PDF 5.06 MB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング