メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The SLG59M308V is a 7.8mΩ 3A single-channel load switch that can switch 1V to 5.5 V power rails. The product is packaged in an ultra‑small 1.5mm x 2.0mm package.

特長

  • Optimized for smartphone and notebook/tablet PC applications
  • 7.8mΩ RDSON while supporting 3.0A
  • Power supply: 2.5V ≤ VDD ≤ 5.5V
  • Input voltage range: 1.0V ≤ VD ≤ VDD
  • Output voltage slew-rate control by an external capacitor
  • Overcurrent and over-temperature protection
  • Output discharge circuitry
  • Sleep mode current (IDDOFF) in low µA range

製品比較

アプリケーション

  • Notebook Power Rail Switching
  • Tablet Power Rail Switching
  • Smartphone Power Rail Switching

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 205 KB
ガイド PDF 2.76 MB
カタログ PDF 5.06 MB
その他資料 PDF 230 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング