SLG59M610V Evaluation Board
The SLG59M610V-EVB board evaluates the SLG59M610V GreenFET, Single N-Channel, Reverse Blocking Load Switch.
The SLG59M610V is a 22mΩ 4A single N-channel reverse blocking load switch that can switch 1V to 5.5V power rails. The product is packaged in an ultra‑small 1.5mm x 2.0mm package.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 194 KB | |
ガイド | PDF 2.76 MB | |
カタログ | PDF 5.06 MB | |
アプリケーションノート | PDF 901 KB English | |
その他資料 | PDF 233 KB | |
5件
|
The SLG59M610V-EVB board evaluates the SLG59M610V GreenFET, Single N-Channel, Reverse Blocking Load Switch.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。