概要
説明
このSLG7SQ47664Vは、小型、シングルチャネル、低電力のシンプルなシーケンサICです。 時間遅延とトリガ閾値を自由に設定でき、多くのアプリケーションで正確なパワーアップシーケンスを実現します。 PIN9およびPIN10のオープンドレイン出力段を備えたこのデバイスは、さまざまなロジックレベルとの互換性があり、I2Cを介して簡単に構成できます。
カスタム構成については、 GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル製品の ページをご覧ください。
特長
- 低消費電力
- イネーブル信号間の遅延時間をプログラム可能、外付けコンデンサ不要で遅延時間を調整可能
- 0.05VからVDDまでの電源監視、電圧監視しきい値を調整するための外付け抵抗不要
- 出力段:反転または非反転オープンドレイン出力
- 鉛フリー/RoHS対応
- ハロゲンフリー
- STQFN-12パッケージ
製品比較
アプリケーション
- デスクトップ/ノートパソコン、サーバー
- 低消費電力のポータブル機器
- ルーター基地局
- ラインカード
- グラフィックカード
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。