概要
説明
The iW338 is a generic PWM signal generator IC that converts a 0V to 0.6V analog voltage to an inverted 0% to 100% PWM duty cycle. The PWM frequency range is set by an external capacitor and can be programmed from 100Hz to 50kHz. The output of the iW338 is a 5V PWM driver capable of driving an external optocoupler or MOSFET.
特長
- Input voltage: 8V to 60V
- 1% PWM duty cycle tolerance
- Programmable PWM frequency range: 100Hz to 50kHz
- Integrated 5V LDO
- For inputs up to 60V
- Reduces BOM count
製品比較
アプリケーション
- PWM analog LED dimming
- Warm dimming
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター