産業用モノのインターネット(産業 IoT)またはインダストリ4.0は、今日世界で最も複雑なネットワーキングと電子システムソリューションのいくつかを推進しています。 当社の高性能ミックスドシグナルASICは、マイクロプロセッサ、メモリ、コネクティビティを内蔵し、物理的な世界とサイバー世界をつなぎます。
ディスクリート設計と比較した場合の利点
- 差別化されたソリューション – 製品を統合することで競合他社と差別化
- 最適化された性能 – トレードオフをすることなく、性能要件を満たす
- 最小サイズ – 統合によりダイサイズを最大75%削減
- IP保護 – お客様の独自IPをシリコンに統合し、安全にする
- 業界標準に準拠した設計 – どのような規格に適合する必要がある場合でも、設計および製造プロセスの一環として達成可能
- 機能安全 – ISO 26262に準拠したASIC設計
- 信頼性の向上 – 統合による部品表の削減は、配置する部品を減らし、信頼性を向上させることを意味する
- 供給の安全性 – 設計を所有することで、より安定した供給が可能になる
複雑な特定用途向けIC(ASIC)がIPを安全にし、性能を向上
産業技術やオートメーション技術における複雑な特定システムは、しばしばオーダーメイドの半導体ソリューションを必要とします。 最新のプロセッサコアを追加実装し、さまざまなメモリブロック、センサ、I/Oを使用することで、システムオンチップ(SoC)全体が生成されます。 当社は、コストと市場投入までの時間を犠牲にすることなく、オーダーメイドの高品質で高性能なASIC設計を提供することで、お客様に決定的な競争上の優位性をもたらします。 当社の実績ある設計、開発、運用フローは、世界で最も要求の厳しいお客様に、繰り返し大量のASICを提供することに成功しています。
当社のASIC製品は、最高の品質基準を必要とする最も困難な市場で使用されています。 ルネサス(旧Dialog社)は20年以上にわたってASICを開発・供給してきました。 当社は、設計と製造の全過程において、お客様とその市場で必要とされる認証に必要なすべての基準を考慮しています。
コンセプトから供給までお客様と密接に協力し、毎回納期通りにお届けすることをお約束します。 お客様のご要望をお聞かせください。
アナログとデジタルの融合
当社には、ASICで使用可能なシリコン実証済みのIPの大規模なライブラリがあり、アナログ回路と複雑なデジタルプロセッサの組み合わせに重点を置いた設計ノウハウがあります。 私たちは何十年もの間これを成功させてきましたので、システム全体が最適化されることを確信していただけるでしょう。
「セキュリティ第一」の設計哲学
セキュリティへの関心は高まっているが、設計プロセスでは遅すぎると考えられがちです。 当社のセキュリティ第一の哲学は、最初からセキュリティを設計することを意味します。
設計を加速させるIPポートフォリオ
当社のシリコン実証済みのIPは、ASIC開発を迅速に進めます。

パワーマネジメント

バッテリ充電器

インタフェース

信号調整

コンピューティング

コネクテッド (C)

ブロードバンド
アプリケーション
最近開発されたASICの例を以下に示します。 これらのASICの詳細、またはお客様のアプリケーション要件に合ったASICについては、当社までお問い合わせください。
- 先進の産業用バスコントローラ
- 差動電流計測(電気安全)
- 料金徴収用DSRCベースバンドASIC
- FPGA ASIC変換
- LCDマトリックスドライバ
- 距離計測用光センサASIC
- 誘導型近接センサASIC