メインコンテンツに移動

説明

The F6506 Evaluation System (EVS) is designed to help you evaluate the F6506 Beamformer device.

Included Components:

  • F6506 Evaluation Board
  • FT2232HL Digital Interface Board
  • USB-to-Micro USB cable

特長

  • 19.7GHz to 22.7GHz TX operation
  • Four radiation elements per polarization channel (8 total)
  • 4-bit chip address (hard-wired/programmable)
  • Integrated PTAT, PTAT2, and Bandgap generator
  • Internal temperature sensor and power detector
  • Up to 95MHz SPI control
  • Advanced SPI with 2048 programmable state memory
  • Analog supply voltage: +2.4V to +2.6V (+2.5V nominal)
  • Dedicated PA supply voltage: selectable between
  • +2.4V to +2.6V and +3.0V to +3.3V

アプリケーション

 
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 2.43 MB
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.12 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード DSN 382 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 2.52 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 1.86 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 4.81 MB
5件

適用されたフィルター

読込中