メインコンテンツに移動

概要

説明

The Renesas F6931EVB evaluation board is designed to reduce the learning cycle, build system-level confidence, and enable a rapid time to market using the F6931 low noise amplifier (LNA) RFIC. The kit includes all the essential components required for the rapid validation and evaluation of the electrical performance characteristics of the F6931 dual-channel LNA. The board provides access to all pins and functionality to enable full evaluation and validation.

特長

  • 50Ω 2.92mm interface to RF IOs
  • Standard header interface for DC supply
  • Clip-on test point access to IREF inputs
  • DC supply bypassing capacitors
  • Configurable to allow for separate DC supply to each LNA channel (default single supply)

アプリケーション

  • Electronically steered phased array antennas (ESAs)
  • Aerospace, maritime, and SATCOM-on-the-Move (SOTM)
  • Ku-band SATCOM terminals
  • Communication, electronic warfare (EW) and radar systems

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 481 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 431 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 947 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 201 KB
3件

製品選択

適用されたフィルター